10301821
550985
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 10.261,201 Ft |
| 20 - 39 | 4.885,6035 Ft |
| 40 + | 3.645,976 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Csapágygolyó átmérője | 25.4 mm |
|---|---|
| Csapágygolyó átmérője | 1 in |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 25.0 kg |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 25.0 kg |
| Teherbírás felfelé mutató golyóval | 55.0 kg |
| Teherbírás felfelé mutató golyóval | 121.3 lbs |
| Body Diameter | 38.0 mm |
| Body Diameter | 1.496 in |
| Fej hossza | 6.3 mm |
| Fej hossza | 0.248 in |
| Teljes magasság | 41.3 mm |
| Teljes magasság | 1.626 in |
| Vámtarifaszám | 8301300000 |
| Teljes anyag | Cink |
| Rögzítés módja | Talpas rögzítés |
| Csapágygolyó szélessége | 25.4 mm |
| Csapágygolyó szélessége | 1 in |
| Csapágygolyó anyaga | Szénacél |
| Testmagasság | 39.3 mm |
| Testmagasság | 1.547 in |
| Típus | Golyós szállítógörgők – közepes teherbírású |
| Teljes átmérő | 39.7 mm |
| Teljes átmérő | 1.563 in |
| Átmérő | 39.7 mm |
| Átmérő | 1.563 in |
| Tájolás | Fel/le |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz