10302071
551010
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 20.906,4584 Ft |
| 10 - 19 | 9.954,1989 Ft |
| 20 + | 7.428,5055 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Csapágygolyó átmérője | 0.874 in |
|---|---|
| Csapágygolyó átmérője | 22.2 mm |
| Teherbírás felfelé mutató golyóval | 220.5 lbs |
| Teherbírás felfelé mutató golyóval | 100.0 kg |
| Fej hossza | 0.169 in |
| Fej hossza | 4.3 mm |
| Body Diameter | 36.0 mm |
| Body Diameter | 1.417 in |
| Testmagasság | 9.8 mm |
| Testmagasság | 0.386 in |
| Perem átmérője | 45.0 mm |
| Perem átmérője | 1.772 in |
| Peremmagasság | 2.8 mm |
| Peremmagasság | 0.11 in |
| Típus | Type 2 |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz