10301968
550999
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 15.598,6011 Ft |
| 50 - 99 | 7.429,0501 Ft |
| 100 + | 5.544,0685 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Csapágygolyó átmérője | 15.8 mm |
|---|---|
| Csapágygolyó átmérője | 0.622 in |
| Teherbírás felfelé mutató golyóval | 38.0 kg |
| Teherbírás felfelé mutató golyóval | 83.8 lbs |
| Fej hossza | 3.2 mm |
| Fej hossza | 0.126 in |
| Body Diameter | 24.0 mm |
| Body Diameter | 0.945 in |
| Testmagasság | 0.374 in |
| Testmagasság | 9.5 mm |
| Perem átmérője | 1.22 in |
| Perem átmérője | 31.0 mm |
| Peremmagasság | 0.11 in |
| Peremmagasság | 2.8 mm |
| Típus | 2 |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz