10302484
551051
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 24 | 6.223,6843 Ft |
| 25 - 49 | 2.964,2983 Ft |
| 50 + | 2.212,1652 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp magassága | 0.327 in |
|---|---|
| Talp magassága | 8.3 mm |
| Talpátmérő | 23.0 mm |
| Talpátmérő | 0.906 in |
| Fej hossza | 4.0 mm |
| Fej hossza | 0.157 in |
| Testmagasság | 0.402 in |
| Testmagasság | 10.2 mm |
| Csapágygolyó átmérője | 15.8 mm |
| Csapágygolyó átmérője | 0.622 in |
| Furatátmérő | 3.5 mm |
| Furatátmérő | 0.138 in |
| Perem átmérője | 1.626 in |
| Perem átmérője | 41.3 mm |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 4.0 kg |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 4.0 kg |
| Teherbírás felfelé mutató golyóval | 17.6 lbs |
| Teherbírás felfelé mutató golyóval | 8.0 kg |
| Vámtarifaszám | 8301300000 |
| Csapágygolyó szélessége | 15.8 mm |
| Csapágygolyó szélessége | 0.622 in |
| Teljes magasság | 0.728 in |
| Teljes magasság | 18.5 mm |
| Csapágygolyó anyaga | Poliamid |
| A szerelőfuratok száma | 2 |
| Típus | Golyós szállítógörgők – alacsony profilú |
| Tájolás | Fel/le |
| Szín | Natúr |
| Rögzítés módja | Besüllyesztett peremes rögzítés |
| Teljes átmérő | 41.3 mm |
| Teljes átmérő | 1.626 in |
| Body Diameter | 23.0 mm |
| Body Diameter | 0.906 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz