Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10302309
551033
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp magassága | 1.189 in |
|---|---|
| Talp magassága | 30.2 mm |
| Talpátmérő | 3.012 in |
| Talpátmérő | 76.5 mm |
| Fej hossza | 0.563 in |
| Fej hossza | 14.3 mm |
| Testmagasság | 1.114 in |
| Testmagasság | 28.3 mm |
| Csapágygolyó átmérője | 2 in |
| Csapágygolyó átmérője | 50.8 mm |
| Furatátmérő | 0.315 in |
| Furatátmérő | 8.0 mm |
| Perem átmérője | 120.7 mm |
| Perem átmérője | 4.752 in |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 100.0 kg |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 100.0 kg |
| Teherbírás felfelé mutató golyóval | 340.0 kg |
| Teherbírás felfelé mutató golyóval | 749.6 lbs |
| Vámtarifaszám | 8301300000 |
| Csapágygolyó szélessége | 2 in |
| Csapágygolyó szélessége | 50.8 mm |
| Teljes magasság | 2.303 in |
| Teljes magasság | 58.5 mm |
| Csapágygolyó anyaga | Szénacél |
| A szerelőfuratok száma | 3 |
| Típus | Golyós szállítógörgők – alacsony profilú |
| Tájolás | Fel/le |
| Szín | Natúr |
| Rögzítés módja | Besüllyesztett peremes rögzítés |
| Teljes átmérő | 4.752 in |
| Teljes átmérő | 120.7 mm |
| Body Diameter | 3.012 in |
| Body Diameter | 76.5 mm |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz