10302279
551030
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 25 - 49 | 3.824,3125 Ft |
| 50 + | 2.853,9663 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp magassága | 0.783 in |
|---|---|
| Talp magassága | 19.9 mm |
| Talpátmérő | 46.5 mm |
| Talpátmérő | 1.831 in |
| Fej hossza | 8.0 mm |
| Fej hossza | 0.315 in |
| Testmagasság | 16.2 mm |
| Testmagasság | 0.638 in |
| Csapágygolyó átmérője | 1.248 in |
| Csapágygolyó átmérője | 31.7 mm |
| Furatátmérő | 5.1 mm |
| Furatátmérő | 0.201 in |
| Perem átmérője | 2.902 in |
| Perem átmérője | 73.7 mm |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 55.0 kg |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 55.0 kg |
| Teherbírás felfelé mutató golyóval | 275.6 lbs |
| Teherbírás felfelé mutató golyóval | 125.0 kg |
| Vámtarifaszám | 8301300000 |
| Csapágygolyó szélessége | 31.7 mm |
| Csapágygolyó szélessége | 1.248 in |
| Teljes magasság | 36.1 mm |
| Teljes magasság | 1.421 in |
| Csapágygolyó anyaga | Szénacél |
| A szerelőfuratok száma | 3 |
| Típus | Golyós szállítógörgők – alacsony profilú |
| Tájolás | Fel/le |
| Szín | Natúr |
| Rögzítés módja | Besüllyesztett peremes rögzítés |
| Teljes átmérő | 73.7 mm |
| Teljes átmérő | 2.902 in |
| Body Diameter | 46.5 mm |
| Body Diameter | 1.831 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz