Menü Keresés

Golyós görgő 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

Az lacsony profilú golyós szállító görgőegység szénacél csapágyakat tartalmaz, horganyzott presszingekkel, és az alkalmazás során a helyére csavarható. Használható olyan alkalmazásokban, mint a rakomány- és poggyászkezelés, az összeszerelő sorok és a gépi rakodás.
Essentra cikkszám:

10301715

Gyártói cikkszám:

550974

375 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 49 2.415,3614 Ft
50 + 1.802,505 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

60.384 Ft

25 x 2.415,3614 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 15.8 mm
Talpátmérő 38.1 mm
Fej hossza 6.3 mm
Testmagasság 14.2 mm
Csapágygolyó átmérője 25.4 mm
Furatátmérő 5.1 mm
Perem átmérője 73.0 mm
Teherbírás lefelé mutató golyóval 25.0 kg
Teherbírás felfelé mutató golyóval 55.0 kg
Vámtarifaszám 8301300000
Csapágygolyó szélessége 25.4 mm
Teljes magasság 30.0 mm
Csapágygolyó anyaga Szénacél
A szerelőfuratok száma 2
Típus Golyós szállítógörgők – alacsony profilú
Tájolás Fel/le
Szín Natúr
Rögzítés módja Besüllyesztett peremes rögzítés
Teljes átmérő 73.0 mm
Body Diameter 38.1 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot