10301708
550973
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 24 | 14.022,9848 Ft |
| 25 - 49 | 6.678,8234 Ft |
| 50 + | 4.984,1995 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp magassága | 0.622 in |
|---|---|
| Talp magassága | 15.8 mm |
| Talpátmérő | 1.5 in |
| Talpátmérő | 38.1 mm |
| Fej hossza | 0.248 in |
| Fej hossza | 6.3 mm |
| Testmagasság | 14.2 mm |
| Testmagasság | 0.559 in |
| Csapágygolyó átmérője | 1 in |
| Csapágygolyó átmérője | 25.4 mm |
| Furatátmérő | 5.1 mm |
| Furatátmérő | 0.201 in |
| Perem átmérője | 73.0 mm |
| Perem átmérője | 2.874 in |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 25.0 kg |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 25.0 kg |
| Teherbírás felfelé mutató golyóval | 121.3 lbs |
| Teherbírás felfelé mutató golyóval | 55.0 kg |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
| Csapágygolyó szélessége | 1 in |
| Csapágygolyó szélessége | 25.4 mm |
| Teljes magasság | 30.0 mm |
| Teljes magasság | 1.181 in |
| Csapágygolyó anyaga | Rozsdamentes acél |
| A szerelőfuratok száma | 3 |
| Típus | Golyós szállítógörgők – alacsony profilú |
| Tájolás | Fel/le |
| Szín | Natúr |
| Rögzítés módja | Besüllyesztett peremes rögzítés |
| Teljes átmérő | 73.0 mm |
| Teljes átmérő | 2.874 in |
| Body Diameter | 1.5 in |
| Body Diameter | 38.1 mm |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz