10301647
550967
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 5.150,2956 Ft |
| 50 - 99 | 2.451,9571 Ft |
| 100 + | 1.829,8157 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp magassága | 8.2 mm |
|---|---|
| Talp magassága | 0.323 in |
| Talpátmérő | 20.0 mm |
| Talpátmérő | 0.787 in |
| Fej hossza | 2.5 mm |
| Fej hossza | 0.098 in |
| Testmagasság | 7.0 mm |
| Testmagasság | 0.276 in |
| Csapágygolyó átmérője | 12.7 mm |
| Csapágygolyó átmérője | 0.5 in |
| Furatátmérő | 2.8 mm |
| Furatátmérő | 0.11 in |
| Perem átmérője | 1.22 in |
| Perem átmérője | 31.0 mm |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 4.0 kg |
| Teherbírás lefelé mutató golyóval | 4.0 kg |
| Teherbírás felfelé mutató golyóval | 8.0 kg |
| Teherbírás felfelé mutató golyóval | 17.6 lbs |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
| Csapágygolyó szélessége | 0.5 in |
| Csapágygolyó szélessége | 12.7 mm |
| Teljes magasság | 15.2 mm |
| Teljes magasság | 0.598 in |
| Csapágygolyó anyaga | Rozsdamentes acél |
| A szerelőfuratok száma | 2 |
| Típus | Golyós szállítógörgők – alacsony profilú |
| Tájolás | Fel/le |
| Szín | Natúr |
| Rögzítés módja | Besüllyesztett peremes rögzítés |
| Teljes átmérő | 31.0 mm |
| Teljes átmérő | 1.22 in |
| Body Diameter | 20.0 mm |
| Body Diameter | 0.787 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz