20760762
20760762
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 18.767,6033 Ft |
10 - 19 | 16.890,843 Ft |
20 - 49 | 15.952,4628 Ft |
50 + | 15.014,0826 Ft |
d1 | 10.0 |
---|---|
l1 | 120.0 |
d2 | 12.0 |
d3 | 14.7 |
l2 | 9.6 |
l3 | 35.8 |
l4 | 24.4 |
l5 | 49.7 |
Location hole dia. tol. H11 | 10.0 |
Shearing resistance kN | 60.0 |
Súly g | 103.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz