Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20760724
20760724
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 17.425,8843 Ft |
| 10 - 19 | 15.684,9422 Ft |
| 20 - 49 | 14.812,4132 Ft |
| 50 + | 13.939,8843 Ft |
| d1 | 10.0 |
|---|---|
| l1 | 70.0 |
| d2 | 12.0 |
| d3 | 14.7 |
| l2 | 9.6 |
| l3 | 35.8 |
| l4 | 24.4 |
| l5 | 49.7 |
| Location hole dia. tol. H11 | 10.0 |
| Shearing resistance kN | 60.0 |
| Súly g | 73.0 |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz