Menü Keresés

Golyós rögzítőcsap 6.0 10.0 9.5 303 Rozsdamentes acél

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Essentra cikkszám:

20760656

Gyártói cikkszám:

20760656

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 10.490,9256 Ft
10 - 19 9.441,4215 Ft
20 - 49 8.918,7273 Ft
50 + 8.391,9174 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.491 Ft

1 x 10.490,9256 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 6.0
l1 10.0
d2 9.5
d3 14.7
l2 8.2
l3 35.8
l4 24.4
l5 49.7
Location hole dia. tol. H11 6.0
Shearing resistance kN 38.0
Súly g 34.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot