Menü Keresés

Gömbcsavar 80x10 4000.0 Acél

A 80 mm átmérőjű golyóscsavar a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására szolgál. A golyókat egy ketrec tartja, és forgás közben az orsó menetein gurulnak. Lehetővé teszi, hogy a gömbcsavar nagyon alacsony súrlódás mellett továbbítsa a mozgást, így ideális a precíziós és sima alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

20179663

Gyártói cikkszám:

20179663

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 1.499.546,71 Ft
5 - 19 1.349.592,90 Ft
20 + 1.199.635,40 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.499.547 Ft

1 x 1.499.546,71 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Screw dia. x lead 80x10
Menet 10.0
d1 82.15
d2 80.0
d3 75.8
l1 4000.0
Mass moment of inertia kg·m² 2,89x10-2
Anyag Acél
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot