Menü Keresés

Gömbcsavar 63x10 700.0 Acél

A 63 mm átmérőjű golyóscsavar a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására szolgál. A golyókat egy ketrec tartja, és forgás közben az orsó menetein gurulnak. Lehetővé teszi, hogy a gömbcsavar nagyon alacsony súrlódás mellett továbbítsa a mozgást, így ideális a precíziós és sima alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

20179427

Gyártói cikkszám:

20179427

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 187.165,41 Ft
5 - 19 168.448,50 Ft
20 + 149.732,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

187.165 Ft

1 x 187.165,41 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Screw dia. x lead 63x10
Menet 10.0
d1 65.15
d2 63.0
d3 58.8
l1 700.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,09x10-2
Anyag Acél
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot