Menü Keresés

Golyós alátét szintező M48 105.0 78.0 Rozsdamentes acél

A golyósfejű alátétszintező egy olyan beállító alkatrész, amely kiegyenlíti az egyenetlen felületeket és pontos szintezést ér el – jellemzően igénybevételt jelentő, dinamikus és statikus terhelési alkalmazásokban használják. Gyorsan és egyszerűen felszerelhető és beállítható egy csavarkulcs segítségével.
Essentra cikkszám:

20202064

Gyártói cikkszám:

20202064

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 57.277,4635 Ft
5 - 19 51.550,5032 Ft
20 - 39 45.823,5431 Ft
40 + 40.092,6526 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

57.277 Ft

1 x 57.277,4635 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M48
d1 105.0
d2 78.0
d3 58.0
h 25.0
α app.
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot