Menü Keresés

Golyó – zsírzófej

Raktáron

Az acél, alumínium és rozsdamentes acél hegeszthető zsanérokra rendkívül egyszerű kivitel jellemző. Az acélzsanérok acélból és sárgarézből készült csappal is kaphatók, és igen széles körben alkalmazhatók. Zsírzófejjel és zsírzófej nélkül, 2 különböző típusban rendelhetők. Az alumíniumból készült változatot rozsdamentes acél alátétekkel szállítjuk, szintén 2 különböző típus rendelhető

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
30 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapszeg átmérője Teljes átmérő Teljes hossz Anyag Teljes szélesség Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acél;Réz
13.2 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Alumínium
12.5 mm
19 Raktáron
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alumínium
16.0 mm
528,1389 Ft - 528,1389 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acél;Réz
20.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acél;Réz
12.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acél;Réz
13.2 mm
20 Raktáron
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acél;Réz
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Rozsdamentes acél
20.0 mm
4.385,817 Ft - 13.952,2446 Ft 18 Raktáron
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acél
10341155 2.364,0255 Ft - 7.267,2272 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Alumínium
8.770,6483 Ft - 21.063,5227 Ft 15 Raktáron
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Rozsdamentes acél
2.553,6733 Ft - 7.672,6949 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alumínium
4.847,4913 Ft - 12.340,7707 Ft 40 Raktáron
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Rozsdamentes acél
3.985,9301 Ft - 10.147,0869 Ft 1 Raktáron
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acél
2.820,7848 Ft - 8.982,6671 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acél
2.782,2309 Ft - 8.847,5113 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Rozsdamentes acél
4.104,5217 Ft - 13.858,6752 Ft 640 Raktáron
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Rozsdamentes acél
872,9383 Ft - 2.619,9445 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acél
970,8838 Ft - 3.066,9986 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acél
1.036,4957 Ft - 1.295,6364 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acél
  • / 2
Hegeszthető diópántok 70.0 mm 11.5 mm Acél;Réz 6.0 mm

10633854


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    11.5 mm
  • Teljes hossz
    70.0 mm
  • Teljes szélesség
    13.2 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Anyag
    Acél;Réz
Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Alumínium 6.0 mm

10552353


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Anyag
    Alumínium
Hegeszthető diópántok 80.0 mm 13.0 mm Alumínium 8.0 mm

10552360


Készletszintek
19 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    13.0 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Teljes szélesség
    16.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Anyag
    Alumínium
Hegeszthető diópántok 120.0 mm 20.0 mm

10634981

Ártartomány
528 Ft - 528 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    120.0 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Anyag
    Acél;Réz
Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Acél;Réz 6.0 mm

10633861


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Anyag
    Acél;Réz
Hegeszthető diópántok 70.0 mm 11.5 mm Acél;Réz 6.0 mm

10638019


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    11.5 mm
  • Teljes hossz
    70.0 mm
  • Teljes szélesség
    13.2 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Anyag
    Acél;Réz
Hegeszthető diópántok 180.0 mm 20.0 mm Acél;Réz 13.0 mm

10634943


Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    180.0 mm
  • Teljes szélesség
    25.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    13.0 mm
  • Anyag
    Acél;Réz
Hegeszthető diópántok 100.0 mm 16.0 mm Rozsdamentes acél 10.0 mm

10552377


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Hegeszthető diópántok 150.0 mm 20.0 mm Acél

10341148

Ártartomány
13.952 Ft - 4.385 Ft

Készletszintek
18 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    150.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    13.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Rögzítőtüske anyaga
    Sárgaréz
Hegeszthető diópántok 100.0 mm 16.0 mm Alumínium

10341155

Ártartomány
7.267 Ft - 2.364 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Anyag
    Alumínium
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Hegeszthető diópántok 100.0 mm 16.0 mm Rozsdamentes acél

10341193

Ártartomány
21.063 Ft - 8.770 Ft

Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Hegeszthető diópántok 80.0 mm 13.0 mm Alumínium

10215036

Ártartomány
7.672 Ft - 2.553 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    13.0 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Anyag
    Alumínium
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Rozsdamentes acél Hegeszthető diópántok 80.0 mm

10341186

Ártartomány
12.340 Ft - 4.847 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    13.0 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Hegeszthető diópántok 180.0 mm 20.0 mm Acél

10341100

Ártartomány
10.147 Ft - 3.985 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    180.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    13.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Rögzítőtüske anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 120.0 mm 16.0 mm Acél

10341131

Ártartomány
8.982 Ft - 2.820 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    120.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Rögzítőtüske anyaga
    Sárgaréz
Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Rozsdamentes acél

10341179

Ártartomány
8.847 Ft - 2.782 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Hegeszthető diópántok 120.0 mm 16.0 mm Rozsdamentes acél

10341209

Ártartomány
13.858 Ft - 4.104 Ft

Készletszintek
640 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    120.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Hegeszthető diópántok 60.0 mm 10.0 mm Acél

10214992

Ártartomány
2.619 Ft - 872 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Rögzítőtüske anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 120.0 mm 16.0 mm Acél

10341087

Ártartomány
3.066 Ft - 970 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    120.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Rögzítőtüske anyaga
    Acél
Hegeszthető diópántok 70.0 mm

10640418

Ártartomány
1.295 Ft - 1.036 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes átmérő
    11.5 mm
  • Teljes hossz
    70.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Rögzítőtüske anyaga
    Sárgaréz