A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.
Sorozat szám: SR1545
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Talp típus | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.523,5366 Ft - 1.523,5366 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2.704,6783 Ft - 2.704,6783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1.982,6051 Ft - 1.982,6051 Ft | 20 Raktáron |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1.803,9444 Ft - 1.803,9444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.275,3974 Ft - 2.275,3974 Ft | 366 Raktáron |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.736,9297 Ft - 2.736,9297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.275,3974 Ft - 2.275,3974 Ft | 20 Raktáron |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3.459,0029 Ft - 3.459,0029 Ft | 200 Raktáron |
Műanyag csukló
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 6.770,2092 Ft - 6.770,2092 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 7.272,168 Ft - 20.668,4517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Plain
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 5.083,2641 Ft - 5.083,2641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Plain
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 2.180,2237 Ft - 6.175,5837 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Plain
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1.925,9134 Ft - 1.925,9134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Bolt Down
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.429,2494 Ft - 6.892,9494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Bolt Down
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5.609,0944 Ft - 15.937,9963 Ft | 3 Raktáron |
Plain
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 10203330 | 1.285,6856 Ft - 3.981,8998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Bolt Down
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 3.200,1487 Ft - 9.086,6331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Bolt Down
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1.337,8163 Ft - 1.337,8163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Bolt Down
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1.729,8992 Ft - 4.907,1977 Ft | 10 Raktáron |
Plain
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.429,2494 Ft - 6.892,9494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Plain
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz