A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.
Sorozat szám: SR1545
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Talp típus | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.275,3974 Ft - 2.275,3974 Ft | 366 Raktáron |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1.803,9444 Ft - 1.803,9444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1.982,6051 Ft - 1.982,6051 Ft | 20 Raktáron |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.704,6783 Ft - 2.704,6783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1.523,5366 Ft - 1.523,5366 Ft | 20 Raktáron |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3.459,0029 Ft - 3.459,0029 Ft | 200 Raktáron |
Műanyag csukló
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2.736,9297 Ft - 2.736,9297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.275,3974 Ft - 2.275,3974 Ft | 20 Raktáron |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6.770,2092 Ft - 6.770,2092 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1.535,96 Ft - 1.535,96 Ft | 18 Raktáron |
Műanyag csukló
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 838,7076 Ft - 838,7076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 992,5215 Ft - 992,5215 Ft | 20 Raktáron |
Műanyag csukló
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.258,042 Ft - 1.258,042 Ft | 194 Raktáron |
Műanyag csukló
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.431,7359 Ft - 1.431,7359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1.803,9444 Ft - 1.803,9444 Ft | 30 Raktáron |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1.104,2022 Ft - 1.104,2022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.620,343 Ft - 1.620,343 Ft | 1 Raktáron |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3.413,7146 Ft - 3.483,4841 Ft | 1 Raktáron |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.921,9887 Ft - 8.296,4912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 895,419 Ft - 895,419 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz