A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.
Sorozat szám: SR1545
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Talp típus | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.667,2096 Ft - 1.667,2096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2.878,2956 Ft - 8.162,8948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 6.184,985 Ft - 6.411,3557 Ft | 4 Raktáron |
Műanyag csukló
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1.376,6926 Ft - 3.910,943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.499,0575 Ft - 3.570,5712 Ft | 1 Raktáron |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.995,0384 Ft - 8.503,9035 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1.773,1468 Ft - 5.029,8777 Ft | 10 Raktáron |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.489,9807 Ft - 7.065,2732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.332,2823 Ft - 2.332,2823 Ft | 366 Raktáron |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.772,2952 Ft - 2.772,2952 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2.332,2823 Ft - 2.332,2823 Ft | 20 Raktáron |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.805,353 Ft - 2.805,353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1.849,043 Ft - 1.849,043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3.545,478 Ft - 3.545,478 Ft | 180 Raktáron |
Műanyag csukló
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1.561,625 Ft - 1.561,625 Ft | 6 Raktáron |
Műanyag csukló
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2.032,1702 Ft - 2.032,1702 Ft | 20 Raktáron |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6.939,4644 Ft - 6.939,4644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1.017,3345 Ft - 1.017,3345 Ft | 19 Raktáron |
Műanyag csukló
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.849,043 Ft - 1.849,043 Ft | 6 Raktáron |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1.289,4931 Ft - 1.289,4931 Ft | 184 Raktáron |
Műanyag csukló
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz