Menü Keresés

Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M16 Fekete

Essentra cikkszám:

10253250

Gyártói cikkszám:

462437

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 - 39 14.194,9426 Ft
40 + 12.775,4491 Ft
Standard csomagolás: 8

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

113.560 Ft

8 x 14.194,9426 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talpátmérő 100.0 mm
Terhelési kapacitás 2000.0 kg
Talp anyaga Poliamid
Talp típus Bolt-Down
Vámtarifaszám 7326909890
Szín Fekete
Menet anyaga Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot