Menü Keresés

Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M12 Fekete

Essentra cikkszám:

10253236

Gyártói cikkszám:

462435

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 - 39 6.303,5111 Ft
40 + 5.673,1583 Ft
Standard csomagolás: 8

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

50.428 Ft

8 x 6.303,5111 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Talpátmérő 100.0 mm
Terhelési kapacitás 1000.0 kg
Talp anyaga Poliamid
Talp típus Műanyag csukló
Vámtarifaszám 7326909890
Szín Fekete
Menet anyaga Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot