Menü Keresés

Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M16 Fekete

Essentra cikkszám:

10253182

Gyártói cikkszám:

462430

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 - 39 15.277,3086 Ft
40 + 13.749,5782 Ft
Standard csomagolás: 8

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

122.218 Ft

8 x 15.277,3086 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talpátmérő 100.0 mm
Terhelési kapacitás 2000.0 kg
Csaphossz 150.0 mm
Talp anyaga Poliamid
Talp típus Műanyag csukló
Vámtarifaszám 7326909890
Szín Fekete
Menet anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot