A süllyesztett fejű csavarok ideálisak olyan helyzetekben, amikor a látható helyeken nem állhat ki a csavar feje
Sorozat szám: SR1967
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Specifikációk | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,7229 Ft - 54,7229 Ft | 43800 Raktáron |
M3
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.248 in
6.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 27,8064 Ft - 27,8064 Ft | 5000 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 34,8709 Ft - 34,8709 Ft | 3750 Raktáron |
M4
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 41,2647 Ft - 41,2647 Ft | 200 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 23,9181 Ft - 23,9181 Ft | 6000 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 21,7139 Ft - 21,7139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 102,4087 Ft - 102,4087 Ft | 5350 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 72,4801 Ft - 72,4801 Ft | 4800 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.264 in
6.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 55,4623 Ft - 55,4623 Ft | 3100 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 54,9556 Ft - 54,9556 Ft | 14900 Raktáron |
M5
|
Fekete
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 32,2286 Ft - 32,2286 Ft | 9000 Raktáron |
M4
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 40,3884 Ft - 40,3884 Ft | 5350 Raktáron |
M4
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.287 in
7.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 37,0616 Ft - 37,0616 Ft | 28875 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 37,0616 Ft - 37,0616 Ft | 26600 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 38,5675 Ft - 38,5675 Ft | 3500 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 19,537 Ft - 19,537 Ft | 16293 Raktáron |
M3
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 36,7056 Ft - 36,7056 Ft | 650 Raktáron |
M3
|
Fekete
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 30,8184 Ft - 38,2115 Ft | 1900 Raktáron |
M3
|
Fekete
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 20,0983 Ft - 20,0983 Ft | 29028 Raktáron |
M3
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 37,0616 Ft - 37,0616 Ft | 6000 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz