Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 21.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

A hornyolt besüllyesztett keresztfejű csavar natúr poliamidból készül, így könnyű rögzítőelemet kap széleskörű használatra különböző iparágakban. A poliamid a mechanikus erő és a szigetelési tulajdonságok jó egyensúlyát nyújtja.
Essentra cikkszám:

10298152

Gyártói cikkszám:

50M060100I025

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 30,5248 Ft
2500 - 9999 27,4723 Ft
10000 + 24,7266 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.262 Ft

500 x 30,5248 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális fejátmérő 10.9 mm
Maximális fejátmérő 12.6 mm
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 21.7 mm
Menetméret M6 x 1.0
Szín Natúr
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot