10294505
50M020040H016
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 15,8875 Ft |
| 5000 - 19999 | 14,2999 Ft |
| 20000 + | 12,8695 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fej hossza | 1.2 mm |
|---|---|
| Fej hossza | 0.047 in |
| Menethossz | 0.583 in |
| Menethossz | 14.8 mm |
| Menetméret | M2 x 0.4 |
| Szín | Natúr |
| Befejezés | Felületkezelés nélkül |
| Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
| Csavar típusa | Gépipari csavar |
| Fej típusa | Lapos süllyesztett fej |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Specifikációk | DIN 963, NF E 25-123 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Specifikációk | DIN 963 |
| Specifikációk | NF E 25-123 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz