Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 12.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10330401

Gyártói cikkszám:

080061200002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 113,3478 Ft
500 - 999 80,4757 Ft
1000 + 62,1435 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.335 Ft

100 x 113,3478 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 12.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Fém fogazatos fej
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot