Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 16.0 mm PVDF Natúr

Essentra cikkszám:

10051481

Gyártói cikkszám:

0100450500VR

8400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 113,8543 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.385 Ft

100 x 113,8543 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Fém fogazatos fej
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk ISO 2009
Specifikációk DIN 963
Specifikációk NF E 25-123

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot