Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natúr

Essentra cikkszám:

10050866

Gyártói cikkszám:

0100130500VR

5500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 57,0093 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.701 Ft

100 x 57,0093 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 1.7 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M3
Szín Natúr
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Fém fogazatos fej
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963
Specifikációk NF E 25-123
Specifikációk ISO 2009

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot