Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,2866 Ft - 15,1665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,8627 Ft - 17,1184 Ft | 3000 Raktáron |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 16,3361 Ft - 20,1671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 14,2462 Ft - 17,5863 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 24,8378 Ft - 30,6667 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 68,9724 Ft - 85,1513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 71,1352 Ft - 87,8203 Ft | 3000 Raktáron |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 17,5518 Ft - 21,6665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 80,1738 Ft - 98,9795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 24,9491 Ft - 30,8009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.917 in
23.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 86,7274 Ft - 107,0671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.693 in
17.6 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,3105 Ft - 16,432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,8052 Ft - 17,0456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 16,4512 Ft - 20,3128 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,371 Ft - 15,2739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2 x 0.4
|
0.169 in
4.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz