Menü Keresés

Gépipari csavarok – ovális

Raktáron

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
134 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Menethossz Meghajtás típusa Megveszem
12,4016 Ft - 15,3122 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5 x 0.45
4.3 mm
Csillaghajtás
12,8695 Ft - 15,8875 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5 x 0.45
14.3 mm
Csillaghajtás
12,4016 Ft - 15,3122 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3 x 0.5
3.6 mm
Csillaghajtás
12,8695 Ft - 15,8875 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3 x 0.5
13.6 mm
Csillaghajtás
13,6288 Ft - 16,827 Ft 4000 Raktáron
M4 x 0.7
4.3 mm
Csillaghajtás
13,0727 Ft - 16,1406 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Csillaghajtás
12,3441 Ft - 15,2394 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5 x 0.45
3.3 mm
Csillaghajtás
12,7544 Ft - 15,7456 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5 x 0.45
10.3 mm
Csillaghajtás
12,3441 Ft - 15,2394 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3 x 0.5
2.6 mm
Csillaghajtás
13,5444 Ft - 16,7196 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
16.9 mm
Csillaghajtás
12,5205 Ft - 15,4541 Ft 900 Raktáron
M2.5 x 0.45
6.3 mm
Csillaghajtás
71,1352 Ft - 87,8203 Ft 3000 Raktáron
M8 x 1.25
23.4 mm
Csillaghajtás
86,7274 Ft - 107,0671 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
27.7 mm
Csillaghajtás
24,9491 Ft - 30,8009 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
20.3 mm
Csillaghajtás
13,8052 Ft - 17,0456 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4 x 0.7
8.3 mm
Csillaghajtás
75,4953 Ft - 93,2005 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 x 1.25
43.4 mm
Csillaghajtás
32,0664 Ft - 39,5864 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
5.3 mm
Csillaghajtás
27,4723 Ft - 33,9148 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
36.1 mm
Csillaghajtás
15,2701 Ft - 18,8517 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
12.1 mm
Csillaghajtás
20,9417 Ft - 25,8541 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
21.1 mm
Csillaghajtás
  • / 7
Csavar Csillaghajtás M2.5 x 0.45 4.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10295397

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    4.3 mm
  • Menetméret
    M2.5 x 0.45
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M2.5 x 0.45 14.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10295434

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    14.3 mm
  • Menetméret
    M2.5 x 0.45
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3 x 0.5 3.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296103

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    3.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3 x 0.5 13.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296141

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    13.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M4 x 0.7 4.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297100

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    4.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3.5 x 0.6 4.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296639

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    4.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M2.5 x 0.45 3.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10295380

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    3.3 mm
  • Menetméret
    M2.5 x 0.45
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M2.5 x 0.45 10.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10295427

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    10.3 mm
  • Menetméret
    M2.5 x 0.45
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3 x 0.5 2.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296097

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    2.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3.5 x 0.6 16.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296677

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    16.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M2.5 x 0.45 6.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10295403

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    6.3 mm
  • Menetméret
    M2.5 x 0.45
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M8 x 1.25 23.4 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298862

Ártartomány
87 Ft - 71 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    23.4 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M10 x 1.5 27.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

10299241

Ártartomány
107 Ft - 86 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    27.7 mm
  • Menetméret
    M10 x 1.5
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 20.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298404

Ártartomány
30 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    20.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M4 x 0.7 8.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297124

Ártartomány
17 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    8.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M8 x 1.25 43.4 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298879

Ártartomány
93 Ft - 75 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    43.4 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 5.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298367

Ártartomány
39 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    5.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M5 x 0.8 36.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297742

Ártartomány
33 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    36.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M5 x 0.8 12.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297704

Ártartomány
18 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    12.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M5 x 0.8 21.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297728

Ártartomány
25 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    21.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6