Menü Keresés

Gépipari csavarok – ovális

Raktáron

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
134 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Menethossz Meghajtás típusa Megveszem
36,0277 Ft - 44,4796 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
35.3 mm
Hornyolt hajtás
15,2164 Ft - 18,7866 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Hornyolt hajtás
83,4793 Ft - 103,0597 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
22.7 mm
Hornyolt hajtás
13,8052 Ft - 17,0456 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4 x 0.7
8.3 mm
Hornyolt hajtás
16,1137 Ft - 19,8948 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
11.1 mm
Hornyolt hajtás
27,7369 Ft - 34,2446 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
31.1 mm
Hornyolt hajtás
86,7274 Ft - 107,0671 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
27.7 mm
Hornyolt hajtás
24,1668 Ft - 29,8346 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
7.3 mm
Hornyolt hajtás
34,6817 Ft - 42,8191 Ft 500 Raktáron
M6 x 1.0
40.3 mm
Hornyolt hajtás
23,7794 Ft - 29,3591 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
5.3 mm
Hornyolt hajtás
23,7219 Ft - 29,2862 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
3.3 mm
Hornyolt hajtás
13,2223 Ft - 16,3208 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Hornyolt hajtás
12,6356 Ft - 15,5999 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3 x 0.5
7.6 mm
Hornyolt hajtás
21,2677 Ft - 26,2567 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
21.1 mm
Hornyolt hajtás
71,1352 Ft - 87,8203 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 x 1.25
23.4 mm
Hornyolt hajtás
80,1738 Ft - 98,9795 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
17.7 mm
Hornyolt hajtás
21,0031 Ft - 25,9308 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
8.1 mm
Hornyolt hajtás
70,6098 Ft - 87,1722 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 x 1.25
13.4 mm
Hornyolt hajtás
23,8331 Ft - 29,4242 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
36.1 mm
Hornyolt hajtás
15,4388 Ft - 19,0588 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
4.1 mm
Hornyolt hajtás
  • / 7
Csavar Hornyolt hajtás M6 x 1.0 35.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399392

Ártartomány
44 Ft - 36 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    12.6 mm
  • Menethossz
    35.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3.5 x 0.6 21.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397787

Ártartomány
18 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    8.2 mm
  • Menethossz
    21.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M10 x 1.5 22.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

10400210

Ártartomány
103 Ft - 83 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    20.0 mm
  • Menethossz
    22.7 mm
  • Menetméret
    M10 x 1.5
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M4 x 0.7 8.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398128

Ártartomány
17 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    9.4 mm
  • Menethossz
    8.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M5 x 0.8 11.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398722

Ártartomány
19 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    10.4 mm
  • Menethossz
    11.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M5 x 0.8 31.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398777

Ártartomány
34 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    10.4 mm
  • Menethossz
    31.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M10 x 1.5 27.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

10400227

Ártartomány
107 Ft - 86 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    20.0 mm
  • Menethossz
    27.7 mm
  • Menetméret
    M10 x 1.5
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M6 x 1.0 7.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399347

Ártartomány
29 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    12.6 mm
  • Menethossz
    7.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M6 x 1.0 40.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399408

Ártartomány
42 Ft - 34 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    12.6 mm
  • Menethossz
    40.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M6 x 1.0 5.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399330

Ártartomány
29 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    12.6 mm
  • Menethossz
    5.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M6 x 1.0 3.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399323

Ártartomány
29 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    12.6 mm
  • Menethossz
    3.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3.5 x 0.6 6.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397756

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    8.2 mm
  • Menethossz
    6.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3 x 0.5 7.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397152

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    6.3 mm
  • Menethossz
    7.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M5 x 0.8 21.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398753

Ártartomány
26 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    10.4 mm
  • Menethossz
    21.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M8 x 1.25 23.4 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399927

Ártartomány
87 Ft - 71 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    17.3 mm
  • Menethossz
    23.4 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M10 x 1.5 17.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

10400203

Ártartomány
98 Ft - 80 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    20.0 mm
  • Menethossz
    17.7 mm
  • Menetméret
    M10 x 1.5
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M5 x 0.8 8.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398715

Ártartomány
25 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    10.4 mm
  • Menethossz
    8.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M8 x 1.25 13.4 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399910

Ártartomány
87 Ft - 70 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    17.3 mm
  • Menethossz
    13.4 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M5 x 0.8 36.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398784

Ártartomány
29 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    10.4 mm
  • Menethossz
    36.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M5 x 0.8 4.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398692

Ártartomány
19 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    10.4 mm
  • Menethossz
    4.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr