Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,0277 Ft - 44,4796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 15,2164 Ft - 18,7866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 83,4793 Ft - 103,0597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,8052 Ft - 17,0456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 16,1137 Ft - 19,8948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 27,7369 Ft - 34,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 86,7274 Ft - 107,0671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 24,1668 Ft - 29,8346 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 34,6817 Ft - 42,8191 Ft | 500 Raktáron |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 23,7794 Ft - 29,3591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 23,7219 Ft - 29,2862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,2223 Ft - 16,3208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 21,2677 Ft - 26,2567 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 71,1352 Ft - 87,8203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 80,1738 Ft - 98,9795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 21,0031 Ft - 25,9308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 70,6098 Ft - 87,1722 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 23,8331 Ft - 29,4242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 15,4388 Ft - 19,0588 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz