Menü Keresés

Gépipari csavarok – ovális

Raktáron

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
134 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Menethossz Meghajtás típusa Megveszem
12,2866 Ft - 15,1665 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5 x 0.45
2.3 mm
Csillaghajtás
12,9577 Ft - 15,9987 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3 x 0.5
17.6 mm
Csillaghajtás
13,8627 Ft - 17,1184 Ft 3000 Raktáron
M4 x 0.7
12.3 mm
Csillaghajtás
34,7929 Ft - 42,9534 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
40.3 mm
Csillaghajtás
15,2701 Ft - 18,8517 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
12.1 mm
Csillaghajtás
27,4723 Ft - 33,9148 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
36.1 mm
Csillaghajtás
17,5518 Ft - 21,6665 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
3.3 mm
Csillaghajtás
24,8378 Ft - 30,6667 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
15.3 mm
Csillaghajtás
20,9417 Ft - 25,8541 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
21.1 mm
Csillaghajtás
32,0664 Ft - 39,5864 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
5.3 mm
Csillaghajtás
24,9491 Ft - 30,8009 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
20.3 mm
Csillaghajtás
13,6901 Ft - 16,8998 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4 x 0.7
6.3 mm
Csillaghajtás
15,3276 Ft - 18,9208 Ft 1000 Raktáron
M5 x 0.8
2.1 mm
Csillaghajtás
70,4641 Ft - 86,992 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 x 1.25
9.4 mm
Csillaghajtás
75,4953 Ft - 93,2005 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 x 1.25
43.4 mm
Csillaghajtás
16,4512 Ft - 20,3128 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
4.1 mm
Csillaghajtás
16,3361 Ft - 20,1671 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
16.1 mm
Csillaghajtás
77,0139 Ft - 95,0796 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
12.7 mm
Csillaghajtás
68,9724 Ft - 85,1513 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 x 1.25
3.4 mm
Csillaghajtás
24,5042 Ft - 30,2526 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
11.3 mm
Csillaghajtás
  • / 7
Csavar Csillaghajtás M2.5 x 0.45 2.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10295373

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    2.3 mm
  • Menetméret
    M2.5 x 0.45
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M3 x 0.5 17.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10296158

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    17.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M4 x 0.7 12.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297131

Ártartomány
17 Ft - 13 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    12.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 40.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298428

Ártartomány
42 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    40.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M5 x 0.8 12.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297704

Ártartomány
18 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    12.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M5 x 0.8 36.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297742

Ártartomány
33 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    36.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 3.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298350

Ártartomány
21 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    3.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 15.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298398

Ártartomány
30 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    15.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M5 x 0.8 21.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297728

Ártartomány
25 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    21.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 5.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298367

Ártartomány
39 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    5.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 20.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298404

Ártartomány
30 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    20.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M4 x 0.7 6.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297117

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    6.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M5 x 0.8 2.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297667

Ártartomány
18 Ft - 15 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    2.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M8 x 1.25 9.4 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298831

Ártartomány
86 Ft - 70 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    9.4 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M8 x 1.25 43.4 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298879

Ártartomány
93 Ft - 75 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    43.4 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M5 x 0.8 4.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297674

Ártartomány
20 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    4.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M5 x 0.8 16.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297711

Ártartomány
20 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    16.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M10 x 1.5 12.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

10299227

Ártartomány
95 Ft - 77 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    12.7 mm
  • Menetméret
    M10 x 1.5
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M8 x 1.25 3.4 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298824

Ártartomány
85 Ft - 68 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    3.4 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 11.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298381

Ártartomány
30 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    11.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6