Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4016 Ft - 15,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.563 in
14.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,4016 Ft - 15,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.535 in
13.6 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,6288 Ft - 16,827 Ft | 4000 Raktáron |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,7544 Ft - 15,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,5444 Ft - 16,7196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,5205 Ft - 15,4541 Ft | 900 Raktáron |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 71,1352 Ft - 87,8203 Ft | 3000 Raktáron |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 86,7274 Ft - 107,0671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 24,9491 Ft - 30,8009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,8052 Ft - 17,0456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 75,4953 Ft - 93,2005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 32,0664 Ft - 39,5864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 27,4723 Ft - 33,9148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 15,2701 Ft - 18,8517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 20,9417 Ft - 25,8541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz