A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,8922 Ft - 45,8922 Ft | 4000 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 24,3426 Ft - 24,3426 Ft | 25000 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 21,4537 Ft - 21,4537 Ft | 26000 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 33,3375 Ft - 33,3375 Ft | 200 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 22,9597 Ft - 22,9597 Ft | 20000 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 33,6798 Ft - 33,6798 Ft | 12000 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 29,5862 Ft - 29,5862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 17,1685 Ft - 17,1685 Ft | 750 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 30,3666 Ft - 30,3666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 41,2783 Ft - 41,2783 Ft | 4500 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 40,8812 Ft - 40,8812 Ft | 1580 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 20,0299 Ft - 20,0299 Ft | 8648 Raktáron |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 51,4234 Ft - 51,4234 Ft | 300 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natúr
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 30,6952 Ft - 30,6952 Ft | 1000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,226 Ft - 12,226 Ft | 21458 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 57,1736 Ft - 57,1736 Ft | 600 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 10,3366 Ft - 10,3366 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 24,4931 Ft - 24,4931 Ft | 3300 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 36,1716 Ft - 36,1716 Ft | 17000 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 29,5588 Ft - 29,5588 Ft | 5180 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz