A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,3134 Ft - 15,201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,4016 Ft - 15,3122 Ft | 200 Raktáron |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,4016 Ft - 15,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | 26000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 16,3361 Ft - 20,1671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,2223 Ft - 16,3208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,6595 Ft - 16,8653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 14,8291 Ft - 18,3072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 14,3037 Ft - 17,6591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,3105 Ft - 16,432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 15,7379 Ft - 19,427 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 17,8432 Ft - 22,0269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,6356 Ft - 15,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 14,2462 Ft - 17,5863 Ft | 600 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 20,9417 Ft - 25,8541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz