A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261,4571 Ft - 764,6424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Natúr
|
Poliamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 31,8863 Ft - 44,4957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 35,0079 Ft - 48,8221 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 30,572 Ft - 42,6337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 49,1507 Ft - 68,0443 Ft | 50 Raktáron |
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 242,2212 Ft - 708,7147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 323,7648 Ft - 820,5839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Natúr
|
Poliamid
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 75,5743 Ft - 137,9095 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 35,0079 Ft - 55,4485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 34,159 Ft - 54,1479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 42,0724 Ft - 54,4628 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 42,2504 Ft - 77,1077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 46,3851 Ft - 84,7199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 67,9895 Ft - 124,15 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Natúr
|
Poliamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 96,1792 Ft - 156,3375 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Natúr
|
Poliamid
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 33,4196 Ft - 46,6315 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 36,5686 Ft - 51,0126 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 37,7323 Ft - 52,6418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 43,0581 Ft - 59,6517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 36,1442 Ft - 71,2205 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz