A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,389 Ft - 39,389 Ft | 57700 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 31,0101 Ft - 31,0101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 47,1772 Ft - 47,1772 Ft | 60 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 19,1126 Ft - 19,1126 Ft | 18000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 348,6277 Ft - 432,2797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.4
|
Barna
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 48,3566 Ft - 224,5665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
PA
|
0.476 in
12.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 348,6277 Ft - 432,2797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.2
|
Barna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 2.199,1721 Ft - 2.498,7175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Barna
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 348,6277 Ft - 432,2797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.2
|
Barna
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 393,7259 Ft - 864,1624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 125,0125 Ft - 125,0125 Ft | 8 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natúr
|
Poliamid
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 129,2297 Ft - 129,2297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 19,3727 Ft - 19,3727 Ft | 250 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 51,4234 Ft - 51,4234 Ft | 10500 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 48,3566 Ft - 48,3566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 11,8974 Ft - 11,8974 Ft | 597000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 22,508 Ft - 22,508 Ft | 17500 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 29,5588 Ft - 29,5588 Ft | 5180 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | 26000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 408,493 Ft - 464,6705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.6
|
Natúr
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz