A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.332,1345 Ft - 1.881,5408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Barna
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
681,4423 Ft - 1.165,0359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Barna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
227,1474 Ft - 498,4894 Ft | 4925 Raktáron |
|
M3
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
454,2948 Ft - 865,5999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Barna
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
545,1483 Ft - 1.038,3804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Barna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
802,594 Ft - 1.641,4691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Barna
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
14,2112 Ft - 19,8246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
16,1553 Ft - 22,5353 Ft | 383 Raktáron |
|
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
20,468 Ft - 28,5457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
590,6025 Ft - 1.009,8346 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Barna
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
29,7232 Ft - 41,1688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
802,594 Ft - 1.641,4691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Barna
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
47,3846 Ft - 65,6209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Lágyacél
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
1.332,1345 Ft - 1.881,5408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Barna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
1.497,2617 Ft - 1.700,4499 Ft | 1 Raktáron |
|
M6
|
Barna
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
499,7353 Ft - 951,8807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Barna
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
681,4423 Ft - 1.393,6893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Barna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
212,0188 Ft - 465,3845 Ft | 10 Raktáron |
|
M2.6
|
Barna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
32,9953 Ft - 32,9953 Ft | 57000 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
35,9799 Ft - 35,9799 Ft | 21000 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz