A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,925 Ft - 60,925 Ft | 325 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,226 Ft - 12,226 Ft | 22458 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 31,0101 Ft - 31,0101 Ft | 4450 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 45,8922 Ft - 45,8922 Ft | 4000 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 29,5862 Ft - 29,5862 Ft | 6023 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 32,3381 Ft - 32,3381 Ft | 18000 Raktáron |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 33,05 Ft - 33,05 Ft | 20042 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 24,4931 Ft - 24,4931 Ft | 3300 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 40,8812 Ft - 40,8812 Ft | 1580 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 53,2579 Ft - 53,2579 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 30,6952 Ft - 30,6952 Ft | 22000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 29,422 Ft - 29,422 Ft | 18925 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 30,6952 Ft - 30,6952 Ft | 6000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 19,3316 Ft - 19,3316 Ft | 1150 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 30,6952 Ft - 30,6952 Ft | 1000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 23,0145 Ft - 23,0145 Ft | 780 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 10,3366 Ft - 10,3366 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 31,0101 Ft - 31,0101 Ft | 4090 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 32,0233 Ft - 32,0233 Ft | 6000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,8832 Ft - 12,8832 Ft | 6586 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz