A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,9953 Ft - 32,9953 Ft | 56000 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 32,7899 Ft - 32,7899 Ft | 55000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 35,7745 Ft - 35,7745 Ft | 24000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 348,6277 Ft - 432,2797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.4
|
Barna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 19,5918 Ft - 19,5918 Ft | 20000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 35,9799 Ft - 35,9799 Ft | 8000 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 29,5588 Ft - 29,5588 Ft | 5180 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 22,508 Ft - 22,508 Ft | 17500 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 212,0188 Ft - 465,3845 Ft | 10 Raktáron |
|
M2.6
|
Barna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 29,9422 Ft - 41,47 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 802,594 Ft - 1.641,4691 Ft | 20 Raktáron |
|
M5
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 318,0009 Ft - 697,981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 499,7353 Ft - 951,8807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Barna
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 1.334,5031 Ft - 1.658,5555 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Barna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 29,7232 Ft - 41,1688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 47,3846 Ft - 65,6209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Lágyacél
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 33,6798 Ft - 61,4588 Ft | 78 Raktáron |
|
M2
|
Törlés
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 681,4423 Ft - 1.165,0359 Ft | 500 Raktáron |
|
M3
|
Barna
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 16,1553 Ft - 22,5353 Ft | 3200 Raktáron |
|
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 18,9483 Ft - 26,4373 Ft | 400 Raktáron |
|
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz