A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,6321 Ft - 63,225 Ft | 1000 Raktáron |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 34,159 Ft - 54,1479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 29,3124 Ft - 46,4672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.177 in
4.5 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 34,8025 Ft - 55,161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 33,365 Ft - 52,8883 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 34,159 Ft - 54,1479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 30,6678 Ft - 48,6031 Ft | 5700 Raktáron |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz