A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,1965 Ft - 118,9474 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Natúr
|
Poliamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 102,2443 Ft - 166,154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 124,4648 Ft - 202,2434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Natúr
|
Poliamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 265,0852 Ft - 775,3899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Natúr
|
Poliamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 47,8911 Ft - 87,417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 42,2504 Ft - 77,1077 Ft | 250 Raktáron |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 34,159 Ft - 54,1479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 32,4887 Ft - 45,3172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 29,3124 Ft - 46,4672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 33,0363 Ft - 46,0839 Ft | 5200 Raktáron |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 30,2297 Ft - 42,182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 34,8025 Ft - 55,161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 29,3124 Ft - 46,4672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.177 in
4.5 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 33,0363 Ft - 46,0839 Ft | 3638 Raktáron |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 35,0079 Ft - 48,8221 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 46,0839 Ft - 84,008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 37,7323 Ft - 52,6418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 46,3851 Ft - 84,7199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 67,9895 Ft - 124,15 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Natúr
|
Poliamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 43,0581 Ft - 59,6517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz