A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,5588 Ft - 29,5588 Ft | 5180 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 40,4706 Ft - 40,4706 Ft | 1250 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 19,5918 Ft - 19,5918 Ft | 20000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 26,1635 Ft - 26,1635 Ft | 51000 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 35,9799 Ft - 35,9799 Ft | 8000 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 48,6715 Ft - 48,6715 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 38,1978 Ft - 38,1978 Ft | 650 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 32,9953 Ft - 32,9953 Ft | 34000 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 23,042 Ft - 23,042 Ft | 150 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 21,4537 Ft - 21,4537 Ft | 28000 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 37,4312 Ft - 37,4312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 22,9597 Ft - 22,9597 Ft | 25000 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 21,0977 Ft - 21,0977 Ft | 29000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 32,7899 Ft - 32,7899 Ft | 21000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 32,7899 Ft - 32,7899 Ft | 7000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 11,8974 Ft - 11,8974 Ft | 597000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 32,2697 Ft - 32,2697 Ft | 7070 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 33,3375 Ft - 33,3375 Ft | 200 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 12,2808 Ft - 12,2808 Ft | 13380 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 21,8371 Ft - 21,8371 Ft | 17000 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz