A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6019 Ft - 16,7925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 16,5585 Ft - 20,4432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#10-32
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.620 in
15.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 77,0139 Ft - 95,0796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,6901 Ft - 16,8998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 70,4641 Ft - 86,992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | 26000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 33,5976 Ft - 46,5357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 36,6234 Ft - 50,7252 Ft | 150 Raktáron |
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 53,7235 Ft - 74,4106 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 49,89 Ft - 69,0711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 36,3906 Ft - 50,4102 Ft | 150 Raktáron |
|
M3
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 33,5976 Ft - 46,5357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 36,6234 Ft - 50,7252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 53,7235 Ft - 74,4106 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 46,2619 Ft - 64,1012 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 45,6321 Ft - 63,225 Ft | 750 Raktáron |
|
M2.5
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz