A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318,0009 Ft - 697,981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.6
|
Barna
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
32,9679 Ft - 60,1719 Ft | 1000 Raktáron |
|
M2.6
|
Törlés
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
272,5878 Ft - 598,6527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.6
|
Barna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
212,0188 Ft - 465,3845 Ft | 10 Raktáron |
|
M2.6
|
Barna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
212,0188 Ft - 465,3845 Ft | 21 Raktáron |
|
M2.6
|
Barna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
165,0441 Ft - 185,6763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.6
|
Natúr
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
165,0441 Ft - 185,6763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.6
|
Natúr
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
197,2567 Ft - 221,909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.6
|
Natúr
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
165,0441 Ft - 185,6763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.6
|
Natúr
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
540,0798 Ft - 607,5913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.6
|
Bézs
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
647,468 Ft - 728,4015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.6
|
Bézs
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
170,4129 Ft - 191,7064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.6
|
Natúr
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
432,6784 Ft - 486,7681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.6
|
Bézs
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
197,2567 Ft - 221,909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.6
|
Natúr
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
486,3791 Ft - 547,1732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.6
|
Bézs
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz