A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
647,468 Ft - 728,4015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Bézs
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
432,6784 Ft - 486,7681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Bézs
|
PPS
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
186,5192 Ft - 209,8357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
165,0441 Ft - 185,6763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
165,0441 Ft - 185,6763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
170,4129 Ft - 191,7064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
165,0441 Ft - 185,6763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
486,3791 Ft - 547,1732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Bézs
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
46,2619 Ft - 64,1012 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
46,2619 Ft - 64,1012 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
45,6321 Ft - 63,225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natúr
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
12,7544 Ft - 15,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natúr
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz