A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379,9893 Ft - 434,2735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.4
|
Natúr
|
Reny
|
0.138 in
3.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
888,7383 Ft - 2.442,2052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
M1.4
|
Barna
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
379,9893 Ft - 434,2735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.4
|
Natúr
|
Reny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
379,9893 Ft - 434,2735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.4
|
Natúr
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
888,7383 Ft - 2.442,2052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
M1.4
|
Barna
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
920,4711 Ft - 2.511,1384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
M1.4
|
Barna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
888,7383 Ft - 2.442,2052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
M1.4
|
Barna
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
379,9893 Ft - 434,2735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.4
|
Natúr
|
Reny
|
0.098 in
2.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
888,7383 Ft - 2.442,2052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
M1.4
|
Barna
|
PEEK
|
0.138 in
3.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
888,7383 Ft - 2.442,2052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
M1.4
|
Barna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
379,9893 Ft - 434,2735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.4
|
Natúr
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
408,493 Ft - 464,6705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.4
|
Natúr
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
348,6277 Ft - 432,2797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.4
|
Barna
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
348,6277 Ft - 432,2797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.4
|
Barna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz