Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M10 x 1.5 20.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

A hornyolt fejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható. Az alkatrészek csak útmutatásként hivatkoznak az ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 szabványokra.
Essentra cikkszám:

10400265

Gyártói cikkszám:

50M100150N020

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 95,0796 Ft
2500 - 9999 85,5731 Ft
10000 + 77,0139 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

47.540 Ft

500 x 95,0796 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 20.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Menetméret M10 x 1.5
Osztókör átmérője 1.5 mm
Menethossz 20.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Anyag Poliamid 6/6
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot