10400241
50M100150N013
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 2499 | 89,592 Ft |
| 2500 - 9999 | 80,6301 Ft |
| 10000 + | 72,5694 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 0.787 in |
|---|---|
| Fejátmérő | 20.0 mm |
| Fej hossza | 0.236 in |
| Fej hossza | 6.0 mm |
| Menetméret | M10 x 1.5 |
| Osztókör átmérője | 0.059 in |
| Osztókör átmérője | 1.5 mm |
| Menethossz | 0.512 in |
| Menethossz | 13.0 mm |
| Fej típusa | Trapézfejű |
| Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
| Anyag | Poliamid 6/6 |
| Befejezés | Felületkezelés nélkül |
| Szín | Natúr |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz